Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

OK

pylon Software, blaze Software

pylon 7.5.0相機軟體套裝(Windows版)

版本: 7.5.0

作業系統: Windows, Windows 64bit

pylon相機軟體套裝(Windows版)的完整軟體包。

pylon相機軟體套裝包含易於使用的SDK、驅動程式和工具,讓您可通過Windows PC來操作任意一款Basler相機。pylon採用最新GenICam技術,可無限制使用最新型號的Basler相機並使用相關的硬體功能。Basler pylon支援CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link和GenICam GenTL。

pylon SDK簡單易用,可説明您開發完整的機器視覺應用、醫療應用和包括圖像採集和圖像處理在內的其他應用。僅需幾行代碼即可設置相機、採集圖像,並將其保存。

pylon可為所有典型相機應用提供大量豐富的文檔資料和示例程式以供參考,支援各種程式設計語言(C、C++、C#、VB.Net 等),可大大促進應用的開發工作。

pylon提供的程式設計介面獨立於正在使用的相機介面,這意味著可以輕鬆將使用pylon創建的應用程式移植到另一種相機介面技術。

Basler pylon支援所有當前的Windows版本,最高可支援Windows 11(64位)。由於pylon不僅支援Windows,還支援macOS和Linux(x86和ARM),因此在pylon下為Windows創建的應用程式可以輕鬆移植到其他操作系統和架構(如嵌入式系統)。

立即免費下載

Back to Webshop