pylon Software, blaze Software
pylon 7.5.0相機軟體套裝Linux ARM 64位 - Debian安裝軟體包
版本: 7.5.0
作業系統: Linux ARM
pylon相機軟體套裝包含易於使用的SDK、驅動程式和工具,讓您可通過Linux嵌入式PC來操作任意一款Basler相機。pylon採用最新GenICam技術,可無限制使用最新型號的Basler相機並使用相關的硬體功能。Basler pylon支援GigE Vision、USB3 Vision、BCON(基於MIPI)和GenICam GenTL。
pylon SDK簡單易用,可説明您開發完整的機器視覺應用、醫療應用和包括圖像採集和圖像處理在內的其他應用。僅需幾行代碼即可設置相機、採集圖像,並將其保存。
pylon可為採用受支援的程式設計語言(如C、C++)開發的所有典型相機應用提供大量豐富的文檔資料和示例程式以供參考,可大大促進應用的開發工作。
pylon提供的程式設計介面獨立於正在使用的相機介面,這意味著可以輕鬆將使用pylon創建的應用程式移植到另一種相機介面技術。
由於pylon不僅支援Linux,還支援Windows和macOS,因此在pylon中為Linux開發的應用程式也可以輕鬆移植到其他操作系統和架構。
pylon Linux ARM(64位)可提供適用於Debian和相關Linux發行版(如Ubuntu)的Debian安裝軟體包,另外也可提供適用於其他Linux發行版的tar.gz壓縮包。