ПО pylon, Программное обеспечение Basler blaze
Пакет ПО pylon 7.5.0 для Windows
Версия: 7.5.0
Операционная система: Windows, Windows 64bit
Полный пакет программного обеспечения pylon Camera Software Suite для Windows.
Пакет программного обеспечения для камер pylon содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы, инструменты конфигурации и процедуры vTools для эксплуатации любой камеры Basler и использования функций обработки изображений на PC под управлением Windows. Благодаря новейшей технологии GenICam пакет ПО pylon открывает широкие возможности работы с самыми последними моделями камер и аппаратными компонентами Basler. В пакете ПО Basler pylon реализована поддержка стандартов CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link и GenICam GEnTL.
SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки для проектирования комплексных систем машинного зрения и систем на базе камеры для медицины и других отраслей, в том числе с возможностями съемки и обработки изображений. Для настройки камеры, получения изображений и их обработки потребуется написать всего несколько строк кода.
Разработка еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных приложений на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++, C#, VB.Net и т. д.).
Среда программирования, предлагаемая pylon, не привязана к интерфейсу используемой камеры, поэтому приложение, созданное в pylon, можно легко адаптировать для работы с камерой с любым другим интерфейсом.
Пакет ПО Basler pylon совместим со всеми последними версиями Windows вплоть до Windows 11 (64-разрядной). Поскольку pylon предназначен для работы не только в ОС Windows, но также macOS и Linux (на базе архитектуры x86 и ARM), приложения, созданные с помощью pylon для Windows, можно с без лишних усилий переносить на другие операционные системы и архитектуры (например, во встраиваемые системы).