pylonソフトウェア, Basler blazeソフトウェア
Linux x86(64ビット)用pylon Camera Software Suite(バージョン7.5.0) - Debianインストーラーパッケージ
バージョン: 7.5.0
オペレーティングシステム: Linux x86 – 64bit
最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーや設定ツール、簡単操作のSDKがセットになったpylon Camera Software Suite。このソフトウェアパッケージがあれば、Linux搭載のエンベデッドコンピューター上でBaslerの最新カメラモデルやハードウェアを制御し、スムーズに画像処理を進められます。pylonは、GigE Vision、USB3 Vision、MIPI対応BCON、GenICam GenTLに対応しています。
付属のpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の取得・処理が可能であるなど、高い操作性でマシンビジョン、医療用途を含む幅広いアプリケーションの開発に便利です。
マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。
pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。
このほか、pylonはLinuxだけでなく、WindowsとmacOSにも対応していることから、pylonを使用してLinux上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャーにも簡単に流用できます。
Linux x86(64ビット)用pylonのDebianインストーラーパッケージは、DebianやDebian系のLinuxディストリビューション(Ubuntuなど)にご使用いただけます。その他のLinuxディストリビューションについては、tar.gzファイルをご用意しています。