pylonソフトウェア, Basler blazeソフトウェア
Linux x86(64ビット)用pylon Camera Software Suite(バージョン6.3.0) - Debianインストーラーパッケージ
バージョン: 6.3.0
オペレーティングシステム: Linux x86 – 64bit
Linux x86(64ビット)用pylon Camera Software SuiteのDebianインストーラーパッケージです。
最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーやツール、簡単操作のSDKがセットになったLinux x86(64ビット)用pylon Camera Software Suite(バージョン6.3.0)。このソフトウェアパッケージがあれば、Linux搭載のコンピューター上でBaslerカメラの最新モデルを制御し、その機能にスムーズにアクセスできます。Basler pylonは、CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link、GenICam GenTL(バージョン1.5)に対応しています。
付属のpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の撮影、撮影画像のコンピューターハードドライブへの保存が可能であるなど、高い操作性でカメラアプリケーションの開発に便利です。
マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。
pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。
このほか、pylonはLinuxだけでなく、WindowsとmacOSにも対応していることから、pylonを使用してLinux上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャーにも簡単に流用できます。
Linux x86(64ビット)用pylonのDebianインストーラーパッケージは、DebianやDebian系のLinuxディストリビューション(Ubuntuなど)にご使用いただけます。その他のLinuxディストリビューションについては、tar.gzファイルをご用意しています。