VisualApplets
VisualApplets für Windows 64bit (Ver. 3.4.1)
Version: 3.4.1
Betriebssystem: Windows 64bit
VisualApplets ist die integrierte Entwicklungsumgebung für Echtzeit-Anwendungen auf FPGA-Prozessoren in der Bildverarbeitung. Hierüber lassen sich FPGAs per Datenfluss-Modelle auf einer grafischen Benutzer-Oberfläche programmieren. Die Lösung wird für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. VisualApplets eröffnet den Zugriff auf die FPGA-Prozessoren der Bildverarbeitungs-Hardware wie Framegrabber, Industriekameras und Bildverarbeitungsgeräte, um individuelle Bildverarbeitungs-Anwendungen zu realisieren.
Die neue Version 3.4.1 von VisualApplets enthält verschiedene Verbesserungen für die imaFlex CXP12-Q-Plattform, wie z.B. den write-priority-Modus für den LineBuffer-Operator, Korrekturen im Zusammenhang mit dem erweiterten Build-Modus und Korrekturen in der Plattform-Tools-Bibliothek. Das Release bietet weitere Korrekturen, insbesondere für die Blob-Analysis Operatoren.
Wir empfehlen dringend, die Release Notes zu lesen, bevor Sie VisualApplets updaten.