pylon Software, blaze Software
pylon 7.5.0 Camera Software Suite Linux x86 (64 Bit) - Debian Installer Package
Version: 7.5.0
Betriebssystem: Linux x86 – 64bit
Die pylon Camera Software Suite ist ein Softwarepaket, bestehend aus einem einfach zu bedienenden SDK, Treibern, Konfigurationstools und vTools, mit dem Sie jede Basler Kamera betreiben und die Bildverarbeitung auf einem Linux-PC nutzen können. Dank der neuesten GenICam-Technologie bietet pylon uneingeschränkten Zugriff auf die neuesten Basler Kameramodelle und Hardware-Komponenten. Basler pylon unterstützt CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, BCON MIPI und GenICam GenTL.
Das pylon SDK ist benutzerfreundlich und hilft Ihnen bei der Entwicklung kompletter Machine Vision-, medizinischer und anderer Anwendungen, einschließlich Bilderfassung und Bildverarbeitung. Nur ein paar Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurieren, Bilder zu erfassen und zu verarbeiten.
Eine ausführliche Dokumentation und eine Fülle von Beispielprogrammen für alle typischen Kameraanwendungen in allen unterstützten Programmiersprachen (C, C++) unterstützen die Anwendungsentwicklung entscheidend.
Die von pylon bereitgestellte Programmierschnittstelle ist unabhängig von der verwendeten Kameraschnittstelle, so dass eine mit pylon erstellte Anwendung problemlos auf eine andere Kameraschnittstellentechnologie portiert werden kann.
Da pylon nicht nur Linux, sondern auch Windows und macOS unterstützt, können Anwendungen, die unter Linux mit pylon entwickelt wurden, auch problemlos auf andere Betriebssysteme und Architekturen portiert werden.
Das pylon Linux x86 (64 bit) ist als Debian Installer Package für Debian und verwandte Linux-Distributionen (z.B. Ubuntu) und als tar.gz für alle anderen Linux-Distributionen verfügbar.