Embedded Software
Camera Enablement Package für NVIDIA®s Jetson Boards
Version: 1.0.0
Betriebssystem: Linux ARM
Um ein Basler Add-on Camera Kit mit einem NVIDIA Developer Board der Jetson-Familie betreiben zu können, benötigen Sie eine passende JetPack / Linux for Tegra (L4T) Version.
Dieses CEP ist eine komprimierte Datei und enthält Release Notes, die die unterstützen L4T-Versionen aufführt, und ein Readme-Dokument, das eine Beschreibung der Installation enthält sowie kompatible Boards auflistet. Es enthält folgende Bestandteile:
- den Basler Kamera-Kernel-Treiber
- Device-Tree-Overlays für die unterstützten Boards
- GenTL Producer
- die pylon Viewer-Anwendung
Auf diese Weise können Sie eine Basler dart BCON for MIPI-Kamera mit einem NVIDIA Developer Board der Jetson-Familie verwenden.