pylon软件, Basler blaze固件
pylon 7.4.0相机软件套装Linux x86 (64位) - tar.gz
版本: 7.4.0
操作系统: Linux x86 – 64bit
pylon相机软件套装包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可通过Linux PC来操作任意一款Basler相机。pylon采用最新GenICam技术,可无限制使用最新型号的Basler相机并使用相关的硬件功能。Basler pylon支持CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、BCON(基于MIPI)和GenICam GenTL。
pylon SDK简单易用,可帮助您开发完整的机器视觉应用、医疗应用和包括图像采集和图像处理在内的其他应用。仅需几行代码即可设置相机、采集图像,并将其保存。
pylon可为采用受支持的编程语言(如C、C++)开发的所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,可大大促进应用的开发工作。
pylon提供的编程界面独立于正在使用的相机接口,这意味着可以轻松将使用pylon创建的应用程序移植到另一种相机接口技术。
由于pylon不仅支持Linux,还支持Windows和macOS,因此在pylon中为Linux开发的应用程序也可以轻松移植到其他操作系统和架构。
pylon Linux x86(64位)可提供适用于Debian和相关Linux发行版(如Ubuntu)的Debian安装软件包,另外也可提供适用于其他Linux发行版的tar.gz压缩包。