pylon软件
macOS版pylon 7.3.1相机软件套装
版本: 7.3.1
操作系统: macOS
pylon 相机软件套装 适用于mac操作系统)是一款包含易于使用的SDK、驱动程序和各种工具的软件套装,您可通过macOS 操作系统的电脑来操作任何一款Basler相机,助您尽情使用最新型号相机和特色功能。Basler pylon (适用于mac操作系统)同时支持GigE Vision和新USB3 Vision标准。
pylon SDK非常友好易用,轻松助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、抓取图像,并将其保存至PC的硬盘。
pylon提供大量丰富的文档资料,并针对所有典型相机应用,提供C++编程语言的示例程序以供参考,可大大促进应用开发工作。
pylon所提供的编程接口与正在使用的相机接口相互独立。也就是说,使用pylon创建的应用,可以轻松地转移到其他相机接口技术当中。
这是因为pylon不仅支持macOS系统,同时也支持Linux和Windows系统。在macOS系统下使用pylon开发的应用,也能够轻易地转移至其他操作系统和架构(例如嵌入式系统)。