pylon软件, Basler blaze固件
pylon 7.2.1相机软件套装(Windows版)
版本: 7.2.1
操作系统: Windows, Windows 64bit
pylon相机软件套装(Windows版)的完整软件包。
pylon相机软件套装包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可通过Windows PC来操作任意一款Basler相机。pylon采用最新GenICam技术,可无限制使用最新型号的Basler相机并使用相关的硬件功能。Basler pylon支持CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link和GenICam GenTL。
pylon SDK简单易用,可帮助您开发完整的机器视觉应用、医疗应用和包括图像采集和图像处理在内的其他应用。仅需几行代码即可设置相机、采集图像,并将其保存。
pylon可为所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,支持各种编程语言(C、C++、C#、VB.Net等),可大大促进应用的开发工作。
pylon提供的编程界面独立于正在使用的相机接口,这意味着可以轻松将使用pylon创建的应用程序移植到另一种相机接口技术。
Basler pylon支持所有当前的Windows版本,最高可支持Windows 11(64位)。由于pylon不仅支持Windows,还支持macOS和Linux(x86和ARM),因此在pylon下为Windows创建的应用程序可以轻松移植到其他操作系统和架构(如嵌入式系统)。