视频录像软件
Basler视频录像软件
版本: 1.3
操作系统: Windows
全新Basler视频录像软件让您可以使用Basler相机尽情拍摄单一图像、视频以及延时拍摄序列。每个Basler PowerPack套装(显微镜专用)均安装了这款软件,所有Basler USB 3.0相机也均可使用该软件。Basler视频录像软件可以在Windows 7、Windows 8.1和Windows 10(32位和64位)等系统上运行,并且安装过程方便,设计一目了然,简单易用。它还具有几项相机控制功能:可以改善图像质量、设置不同的录像选项,还可以使用硬件触发信号。
软件综合特点:
- 实时查看
- 相机控制
- 图像调整
- 自动化设置
- 视频格式为常见的Mpeg4
- 捕捉的高速录像可用于慢镜头分析
- 捕捉的图像和视频序列可用于延时拍摄分析
- 可通过硬件触发信号来捕捉图像