显微专用软件
Basler显微专用软件
版本: 2.1
操作系统: Windows
Basler显微专用软件是Basler PowerPack套装(显微镜专用)提供的又一核心力作。我们的显微相机和这款软件精确匹配,以确保性能可靠,可用于相机控制、图像采集、处理和分析。不妨尽情探索这款软件,了解它为教学、常规研究及工业设置中的监控、记录和归档工作所带来的优势。该软件可以轻松进行定制,以完美匹配您的工作流程。
先进的软件特点:
- 色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛以及增益控制
- 校准、测量和标注
- 焦点加强和自动/手动曝光
- 曝光补偿可为目标的亮度进行调整
- 所选光预设和白平衡
- 为焦点深度而开发的独特锐化算法
- 带有Top-GUI荧光色彩预设的伪色彩功能
- 支持适用于立体显微镜的放大级别
安装简单,易用性强:
- 可定制化的用户界面直观易用,配备实时查看功能
- 轻松进行图像采集,采用标准图像处理
- 适用于荧光应用的夜间模式可减少光照射,并减轻视觉疲劳
- 功能全面的帮助工具
- 多语言本土化用户界面(中文、英语、法语、意大利语、德语、日语)
- 支持的操作系统:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 - 32位和64位
- 保存和恢复相机设置
请注意,这款软件不兼容Basler的其他相机或由其他相机制造商生产的相机。